text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Ball lock bush
Version 1
with rotary lock
Main material
steel
Clamping force N
7
Pullout force F kN
1,8
Shearing force kN
1,8
Temperature resistance
≤180 °C
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Carcasă și elemente de închidere din oțel.
Bile și arcuri din oțel inoxidabil.
Version
Carcasă și element de închidere nichelate.
Bile călite și revenite.
Note
Cele 3 bile din interiorul bucșei țin știftul de blocare cu forța de tensionare specificată.
Prin rotirea de la piesa inferioară a bucșei, elementul este blocat sau deschis.
Posibilitate de montaj 1: grosimea plăcii min. 6 mm.
Posibilitate de montaj 2: grosimea plăcii max. 10 mm.
Posibilitate de montaj 3: grosimea plăcii >10 mm.
Posibilitate de montaj 4: gaură oarbă.
On request
Piulițe potrivite.
Accessory
Bolț de blocare 03192-04.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem