text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Indexing plunger
Version 2
with rotation lock
Form
A
Product type
with lead-in chamfer
Main material
steel
Main colour
black oxidised
Component material
thermoplastic
Component colour
black grey RAL 7021
D1=Thread
M16x1,5
D=locking pin diameter
8
D2
33
Grade
5.8
L
66
L1
26
L2
10
L3
23
SW1
19
Size
3
Spring force final pressure F2 approx. N
35
Spring force initial pressure F1 approx. N
20
Travel S
6
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
Description

Product description
Bolțurile de blocare sunt utilizate atunci când trebuie să se prevină modificarea poziției de blocare din cauza forțelor transversale. Trecerea într-o altă poziție de blocare este posibilă doar după decuplarea manuală a bolțului.

Siguranța antiturnare asigură că poziția bolțului în raport cu manșonul nu se modifică. Startul oblic permite bolțului să se deblocheze automat din cauza forțelor laterale de pe o parte. Slăbirea șurubului până la semnul de pe bolț permite rotirea unghiului oblic de pornire într-o grilă de 60° de grade.
Material

Steel version:
Threaded sleeve and indexing pin free-cutting steel.

Stainless steel version:
Threaded sleeve 1.4305.
Indexing pin 1.4034.

Mushroom grip thermoplastic.

Version
Steel version:
Threaded sleeve black oxidised.
Indexing pin hardened, ground and black oxidised.
Stainless steel version:
Threaded sleeve bright.
Indexing pin hardened and ground, bright.

Mushroom grip black grey RAL7021.
Assembly
The screw can be loosened using a hex. key.
On request
Special versions.
Drawing reference
1) marking ring
Accessory
Spacer rings 03089.
fastening sets for thin-walled parts 03094-10.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem