text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Indexing plunger
Version 1
without locking slot
Version 2
ECO
Form
RO
Form definition
with oval pull ring, without lock nut
Product type
standard
Main material
stainless steel
Surface finish body
bright
D1=Thread
M16x1,5
D=pin diameter
8
L=Length
67,2
D4
11,8
Fx30°
2,3
L1
26
L2
10
L3
23
Locknut
without locknut
SW1
16
Size
3
Spring force final pressure F2 approx. N
35
Spring force initial pressure F1 approx. N
15
Tightening torque max. Nm
90
Travel S
8
UNSPSC Code
31162800
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
Description

Product description
Bolțurile de blocare sunt utilizate atunci când trebuie să se prevină modificarea poziției de blocare din cauza forțelor transversale. Deplasarea în altă poziție de blocare se poate realiza doar după decuplarea bolțului.
Pe lângă acționarea manuală, inelul de cheie permite și conectarea elementelor pentru acționarea de la distanță, cum ar fi un cablu de siguranță.
Formele constructive cu un inel de tragere oval pot fi, de asemenea, montate în orificii de trecere și acționate.

Bolțurile de blocare cu știfturi de blocare neșlefuite și necălite reprezintă o alternativă cu costuri reduse la bolțurile de blocare existente. Pentru multe aplicații această precizie este însă suficientă. Toleranțele mai mici de fabricare fac ca produsele să nu fie sensibile la erori de aliniament care pot apărea la alinierea bolțurilor de blocare față de orificiile din contrapiesă.
Material

Variantă din oțel:
Manșon filetat, din oțel cu tăiere liberă.
Știft de blocare 1.4305.

Variantă din oțel inoxidabil:
Manșon filetat 1.4305.
Știft de blocare 1.4305.

Inel de cheie, din oțel inoxidabil 1.4310.

Version
Variantă din oțel:
manșon filetat pasivat albastru.
Știft de blocare necălit, fără strat de acoperire.

Variantă din oțel inoxidabil:
manșon filetat, fără strat de acoperire.
Știft de blocare necălit, fără strat de acoperire.

Inel de cheie, fără strat de acoperire.
Note
În timpul asamblării, valoarea max. cuplul de strângere.
On request
Versiuni speciale.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought