text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Precision indexing plunger
Version 1
with locking slot
Version 2
lockable
Form
B
Product type
high precision
Main material
steel
Surface finish body
hardened and ground
Component material
thermoplastic
Component colour
black grey RAL 7021
D1=Outside diameter
38
D=pin diameter
25
L=Length
130
D2
42
D3
50
L1
51
L2
58,5
L3
13
L5
3
L6
60
Locknut
without locknut
Spring force final pressure F2 approx. N
73
Spring force initial pressure F1 approx. N
39
Travel S
6
female thread grip ball
M10
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
Description

Product description
Bolțurile de blocare sunt utilizate atunci când trebuie să se prevină modificarea poziției de blocare din cauza forțelor transversale. Trecerea într-o altă poziție de blocare este posibilă doar după decuplarea manuală a bolțului.
În cazul în care decuplarea trebuie să aibă loc pe o perioadă mai lungă de timp și trebuie să se prevină revenirea pinului de blocare, trebuie utilizată forma B.

Bolțurile de blocare cu bucșe formează o combinație optimă pentru poziționare și fixare rapidă. Prin versiunea precisă a bolțului de blocare și a bucșei se obține o repetabilitate ridicată în cazul îmbinării a două elemente libere.
Material
Oțel pentru automate.
Bilă de prindere termoplastică.
Version
călit și șlefuit,
Bilă de prindere negru-gri RAL7021.
Note
Pentru informații tehnice, a se vedea Instrucțiuni de montaj și punere în operă.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought