text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Indexing plunger
Version 1
with locking slot
Form
D
Product type
with extended indexing pin
Main material
steel
Surface finish body
hardened
Component material
thermoplastic
Component colour
black grey RAL 7021
D1=Thread
M24x2
D=pin diameter
16
L=Length
112
D2
40
Fx30°
3,2
L1
32
L2
26
L3
28
Locknut
with locknut
SW1
27
SW2
36
Size
5
Spring force final pressure F2 approx. N
48
Spring force initial pressure F1 approx. N
18
Travel S
24
UNSPSC Code
31162800
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
Description

Product description
Bolțurile de blocare sunt utilizate atunci când trebuie să se prevină o modificare a poziției de blocare din cauza forțelor laterale. Acesta poate fi mutat în altă poziție de blocare numai după ce poziția de blocare a zăvorului a fost dezactivată manual.
Dacă decuplarea trebuie să aibă loc pe o perioadă mai lungă de timp și trebuie evitată o revenire a știftului de blocare, trebuie utilizat formularul C sau formularul D.
Material

Versiune din oțel:

manșon filetat și știft de blocare din oțel cu tăiere liberă.



Versiune din oțel inoxidabil:

Manșon filetat 1.4305.

Știft de blocare călit 1.4034.

Știft de blocare necălit 1.4305.



Mâner ciupercă termoplastic.

Version
Variantă din oțel:
manșon filetat brunat.
Știft de blocare, călit, rectificat și brunat.

Variantă din oțel inoxidabil:
manșon filetat, fără strat de acoperire.
Știft de blocare, călit și șlefuit, fără strat de acoperire.
Știft de blocare, necălit și rectificat, fără strat de acoperire.

Mâner tip ciupercă, negru-gri RAL 7021 sau roșu trafic RAL 3020.
On request
Versiuni speciale.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought