text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Indexing plunger
Version 1
without locking slot
Version 2
with eyelet grip
Form
B
Form definition
without locking slot, with locknut
Product type
standard
Main material
steel
Surface finish body
not hardened
Component material
thermoplastic
Component colour
traffic red RAL 3020
D1=Thread
M8x1
D=pin diameter
4
L=Length
44,5
A
20
B
5,3
Fx30°
1
L1
15
L2
23,8
L3
13
Locknut
with locknut
SW1
8
SW2
13
Size
0
Spring force final pressure F2 approx. N
12
Spring force initial pressure F1 approx. N
6
Tightening torque max. Nm
7
Travel S
4
UNSPSC Code
31162800
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
Description

Product description
Bolțurile de blocare sunt utilizate atunci când trebuie să se prevină modificarea poziției de blocare din cauza forțelor transversale. Trecerea într-o altă poziție de blocare este posibilă doar după decuplarea manuală a bolțului.
Dacă decuplarea trebuie să aibă loc pe o perioadă mai lungă de timp și trebuie evitată o revenire a știftului de blocare, trebuie utilizată forma C sau forma D.
Material

Variantă din oțel:

Manșon filetat din oțel pentru prelucrare automată.

Știft de blocare 1.4305.



Versiune din oțel inoxidabil:

Manșon filetat și știft de blocare 1.4305.




Mâner cu ochi, termoplastic.

Version
Steel version:
Threaded sleeve blue passivated.
Indexing pin not hardened, bright.
Stainless steel version:
Threaded sleeve bright.
Indexing pin not hardened, bright.

Eyelet grip black grey RAL 7021 or traffic red RAL 3020.
Note
Pay attention to the max. tightening torque when assembling.
On request
Special versions.
Drawing reference
Form A: non-lockout type, without locknut
Form B: non-lockout type, with locknut
Form C: lockout type, without locknut
Form D: lockout type, with locknut
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought