Indexing plunger with locking slot steel not hardened 03089-05-031510084
- Forma mânerului cu o senzație bună
- Acționare controlată în direcția de tragere
- Proiectare rentabilă
- Stabilitate ridicată
Sales unit
8,97 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Indexing plunger
Version 1
with locking slot
Version 2
with eyelet grip
Form
C
Form definition
with locking slot, without locknut
Product type
standard
Main
material
steel
Surface finish
body
not hardened
Component
material
thermoplastic
Component
colour
traffic red RAL 3020
D1=Thread
M10
D=pin diameter
5
L=Length
52,2
A
25
B
6,7
Fx30°
1,3
L1
17
L2
28,5
L3
15
Locknut
without locknut
SW1
10
Size
1
Spring force
final pressure
F2 approx. N
12
Spring force
initial pressure
F1 approx. N
6
Tightening
torque
max. Nm
15
Travel
S
5
UNSPSC Code
31162800
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
Description
Product description
Bolțurile de blocare sunt utilizate atunci când trebuie să se prevină modificarea poziției de blocare din cauza forțelor transversale. Trecerea într-o altă poziție de blocare este posibilă doar după decuplarea manuală a bolțului.
Dacă decuplarea trebuie să aibă loc pe o perioadă mai lungă de timp și trebuie evitată o revenire a știftului de blocare, trebuie utilizată forma C sau forma D.
Dacă decuplarea trebuie să aibă loc pe o perioadă mai lungă de timp și trebuie evitată o revenire a știftului de blocare, trebuie utilizată forma C sau forma D.
Material
Variantă din oțel:
Manșon filetat din oțel pentru prelucrare automată.
Știft de blocare 1.4305.
Versiune din oțel inoxidabil:
Manșon filetat și știft de blocare 1.4305.
Mâner cu ochi, termoplastic.
Version
Variantă din oțel:
manșon filetat pasivat albastru.
Știft de blocare necălit, fără strat de acoperire.
Variantă din oțel inoxidabil:
manșon filetat, fără strat de acoperire.
Știft de blocare necălit, fără strat de acoperire.
Mâner cu ochi, negru-gri RAL 7021 sau roșu trafic RAL 3020.
manșon filetat pasivat albastru.
Știft de blocare necălit, fără strat de acoperire.
Variantă din oțel inoxidabil:
manșon filetat, fără strat de acoperire.
Știft de blocare necălit, fără strat de acoperire.
Mâner cu ochi, negru-gri RAL 7021 sau roșu trafic RAL 3020.
Note
În timpul asamblării, valoarea max. cuplul de strângere.
On request
Special versions.
Drawing reference
Form A: non-lockout type, without locknut
Form B: non-lockout type, with locknut
Form C: lockout type, without locknut
Form D: lockout type, with locknut
Form B: non-lockout type, with locknut
Form C: lockout type, without locknut
Form D: lockout type, with locknut
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.