Indexing plunger without locking slot stainless steel hardened 03089-01105
- Șuruburile de blocare (știfturile de blocare) permit blocarea și zăvorârea
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcții de aparate, construcții de instalații, tehnologie de măsurare, gospodărie
- Stabilitate ridicată
- Manevrare ușoară
- Material: oțel sau oțel inoxidabil
Sales unit
12,29 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Indexing plunger
Version 1
without locking slot
Form
A
Form definition
without locking slot, without locknut
Product type
standard
Main
material
stainless steel
Surface finish
body
hardened
Component
material
thermoplastic
Component
colour
black grey RAL 7021
D1=Thread
M10x1
D=pin diameter
5
L=Length
43,5
D2
21
Fx30°
1,3
L1
17
L2
7
L3
15
Locknut
without locknut
SW1
13
Size
1
Spring force
final pressure
F2 approx. N
12
Spring force
initial pressure
F1 approx. N
5
Steel code
1.4034
Travel
S
5
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
Description
Product description
Bolțurile de blocare sunt utilizate atunci când trebuie să se prevină o modificare a poziției de blocare din cauza forțelor laterale. Acesta poate fi mutat în altă poziție de blocare numai după ce poziția de blocare a zăvorului a fost dezactivată manual.
Dacă decuplarea trebuie să aibă loc pe o perioadă mai lungă de timp și trebuie evitată o revenire a știftului de blocare, trebuie utilizat formularul C sau formularul D.
Dacă decuplarea trebuie să aibă loc pe o perioadă mai lungă de timp și trebuie evitată o revenire a știftului de blocare, trebuie utilizat formularul C sau formularul D.
Material
Variantă din oțel:
manșon filetat și știft de blocare din oțel cu tăiere liberă.
Variantă din oțel inoxidabil A1:
manșon filetat 1.4305.
știft de blocare călit 1.4034.
știft de blocare necălit 1.4305.
Variantă din oțel inoxidabil A4:
manșon filetat și știft de blocare 1.4404.
mâner ciupercă termoplastic.
Version
Variantă din oțel:
Manșon filetat brunat.
Știft de blocare călit, șlefuit și brunat.
Versiune din oțel inoxidabil A1:
manșon filetat, nevopsit.
Știft de blocare, călit și șlefuit, nevopsit.
Știft de blocare, necălit și șlefuit, nevopsit.
Versiune din oțel inoxidabil A4:
manșon filetat, nevopsit.
Știft de blocare, șlefuit și nichelat chimic.
Știft de blocare, șlefuit, fără strat de acoperire.
Mâner tip ciupercă, negru-gri RAL7021 sau roșu trafic RAL3020.
Manșon filetat brunat.
Știft de blocare călit, șlefuit și brunat.
Versiune din oțel inoxidabil A1:
manșon filetat, nevopsit.
Știft de blocare, călit și șlefuit, nevopsit.
Știft de blocare, necălit și șlefuit, nevopsit.
Versiune din oțel inoxidabil A4:
manșon filetat, nevopsit.
Știft de blocare, șlefuit și nichelat chimic.
Știft de blocare, șlefuit, fără strat de acoperire.
Mâner tip ciupercă, negru-gri RAL7021 sau roșu trafic RAL3020.
Note
Materialele utilizate permit utilizarea multiplă.
În cazul unor solicitări cu o rezistență foarte ridicată la coroziune, se recomandă utilizarea unor bolțuri de blocare din oțel inoxidabil A4.
În cazul unor solicitări cu o rezistență foarte ridicată la coroziune, se recomandă utilizarea unor bolțuri de blocare din oțel inoxidabil A4.
On request
Versiuni speciale.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.