Indexing plunger cu mâner excentric steel hardened and black oxid finish 03090-30-8410
- Operare ușoară și rapidă
- Potrivit pentru aplicații la temperaturi ridicate
- Cu funcție integrată de blocare
- Versiune scurtă
- Ideal pentru spații strâmte
Sales unit
25,59 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Indexing plunger
Version 1
with eccentric handle
Version 2
short version
Form
A
Form definition
without locknut (by Form A)
Product type
short version
Main
material
steel
Surface finish
body
hardened and black oxid finish
Component
material
thermoplastic
Component
colour
black
A1=Handle length
67,8
A=Handle length
53,4
B=Width
26,9
D1=Thread
M20x1,5
D=pin diameter
10
L=Length
49,9
B1
19,4
Fx30°
2,8
L1
15
L2
12
Locknut
without locknut
SW1
22
Size
4
Spring force
final pressure
F2 approx. N
32
Spring force
initial pressure
F1 approx. N
15
Travel
S
10
UNSPSC Code
31162800
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
Description
Product description
Bolțurile de blocare sunt utilizate atunci când trebuie să se prevină o modificare a poziției de blocare din cauza forțelor laterale. Acesta poate fi mutat în altă poziție de blocare numai după ce poziția de blocare a zăvorului a fost dezactivată manual. La acest bolț de blocare, dezactivarea se realizează cu ajutorul unui mâner excentric. Bolțul de blocare rămâne dezactivat atunci când maneta mânerului este deplasată peste punctul mort al excentricului.
Mânerul ergonomic excentric permite o manevrare ușoară cu puțin efort.
Mânerul ergonomic excentric permite o manevrare ușoară cu puțin efort.
Material
Versiune din oțel:
Manșon filetat și știft de blocare din oțel cu tăiere liberă.
Versiune din oțel inoxidabil:
Manșon cu filet 1.4305.
Pin de blocare 1.4305..
Mâner pârghie termoplastic PPA (rezistent la temperaturi ridicate) armat cu fibră de sticlă.
Version
Variantă din oțel:
Manșon filetat brunat.
Știft de blocare călit, șlefuit și brunat.
Variantă din oțel inoxidabil:
Manșon filetat nevopsit.
Știft de blocare, șlefuit, fără strat de acoperire.
Mâner gri negru RAL7021 sau roșu trafic RAL3020.
Manșon filetat brunat.
Știft de blocare călit, șlefuit și brunat.
Variantă din oțel inoxidabil:
Manșon filetat nevopsit.
Știft de blocare, șlefuit, fără strat de acoperire.
Mâner gri negru RAL7021 sau roșu trafic RAL3020.
Temperature range
Temperatură continuă de funcționare în conformitate cu IEC 216 max. 160 °C.
Temperatură de funcționare pe termen scurt max. 250 °C.
Temperatură de funcționare pe termen scurt max. 250 °C.
Advantages
Operare ușoară și rapidă.
Potrivit pentru aplicații la temperaturi ridicate.
Cu funcție de blocare integrată.
Versiunea scurtă.
Ideal pentru spații închise.
Potrivit pentru aplicații la temperaturi ridicate.
Cu funcție de blocare integrată.
Versiunea scurtă.
Ideal pentru spații închise.
On request
Versiuni speciale.
Accessory
Spacer rings 03089.
Positioning bushes for indexing plunger 03099-50.
Fastening sets for thin-walled parts 03094-10.
Positioning bushes for indexing plunger 03099-50.
Fastening sets for thin-walled parts 03094-10.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.