text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Indexing plunger premium
Version 1
without locking slot
Version 2
with cylindrical indexing pin
Form
A
Main material
steel
Surface finish body
hardened, ground and black oxidised
Component material
thermoplastic
Component colour
black grey RAL 7021
D1=Thread
M12x1,5
D=pin diameter
6
L=Length
51,7
D2
25
D3
10
D4
8,5
D5
8,5 -0,01/-0,03
Fx30°
1,8
Grade
5.8
L1
20
L2
8
L3
17
L4
3
Locknut
without locknut
SW1
14
Size
2
Spring force final pressure F2 approx. N
14
Spring force initial pressure F1 approx. N
6
Travel S
6
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
Description

Product description
Bolțurile de blocare sunt utilizate atunci când trebuie să se prevină modificarea poziției de blocare din cauza forțelor transversale. Trecerea într-o altă poziție de blocare este posibilă doar după decuplarea manuală a bolțului. Dacă decuplarea trebuie să aibă loc pe o perioadă mai lungă de timp și trebuie evitată o revenire a știftului de blocare, trebuie utilizată forma C sau forma D.

Bolțurile de blocare premium se caracterizează prin cerințe mai ridicate de fabricație a bolțului de blocare și a manșonului filetat. În plus, la manșonul filetat a fost adăugată o caracteristică de centrare, care poate fi utilizată pentru a crește precizia poziționării.
Material

Variantă din oțel:

manșon filetat și știft de blocare din oțel pentru prelucrare automată.



Versiune din oțel inoxidabil:

manșon filetat 1.4305.

Știft de blocare 1.4034.



Mâner tip ciupercă, termoplastic.


Siguranță pentru filet, poliamidă.

Version
Variantă din oțel:
manșon filetat brunat.
Știft de blocare, călit, rectificat și brunat.

Variantă din oțel inoxidabil:
manșon filetat, fără strat de acoperire.
Știft de blocare, călit și șlefuit, fără strat de acoperire.

Mâner ciupercă negru gri RAL7021.
Assembly
Șuruburile excentrice de fixare pot fi utilizate direct pe mesele utilajelor sau pe plăcile adaptoare. Piesa de prelucrat este presată pe suport datorită efectului de recul. Discul de fixare se adaptează la poziția unghiulară a piesei de prelucrat, adică piesa de prelucrat nu trebuie să fie în unghi drept. Discul de fixare dispune de o suprafață netedă de fixare pentru piesele prelucrate și de o suprafață dințată de fixare pentru piesele neprelucrate.
On request
Versiuni speciale.
Accessory
Bucșă cilindrică potrivită 03089.
Contrapiuliță 07212-….
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought