Bolțuri de blocare cu bile cu mâner tip ciupercă oțel inoxidabil lucios 03192-6211
- Pentru o îmbinare rapidă și ușoară a pieselor mașinii și a pieselor de prelucrat
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcții de aparate, construcții de instalații, tehnologie de măsurare, gospodărie
- Fixați blocarea prin simpla apăsare și eliberare a butonului
- Auto-securizare
- Auto-securizare
Sales unit
38,08 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Ball lock pin
Version 1
with mushroom grip
Main
material
stainless steel
Surface finish
body
bright
Component
material
stainless steel
D1=Pin diameter
6
Clamping
force
N
30
D
12
D2
23
D3
8
D5
8
D6
13
H
25,8
H1
18
H2
6
H3
5,5
Holding
force
N
90
L1
19
L2
21
L5
13,5
M
M8
Pullout force F
kN
0,5
SW
10
Shearing force
kN
3
T
max.
10
Temperature
resistance
≤180 °C
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
FKM
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Carcasă și buton lucios din oțel inoxidabil.
Bilă, arc și inel de siguranță din oțel inoxidabil.
Garnitură inelară FKM.
Bilă, arc și inel de siguranță din oțel inoxidabil.
Garnitură inelară FKM.
Version
Carcasă lucioasă.
Buton lucios.
Bilă călită și revenită.
Buton lucios.
Bilă călită și revenită.
Note
Dimensiune de montaj forma A pentru plăci cu grosimea 6 mm.
Dimensiune de montaj forma B pentru plăci cu grosimea 6 până la 16 mm.
În cazul depășirii forței de strângere, între plăci apare o fantă de peste 0,1 mm.
Dimensiune de montaj forma B pentru plăci cu grosimea 6 până la 16 mm.
În cazul depășirii forței de strângere, între plăci apare o fantă de peste 0,1 mm.
Attention
Forțele de extragere specificate se aplică doar în legătură cu bucșele de prindere 03192-02.
Accessory
Bucșă de prindere 03192-02.
Bucșe de prindere, din oțel inoxidabil, plutitoare, pentru bolțuri de blocare cu bile 03192-07.
Bucșe de prindere, din oțel inoxidabil, plutitoare, pentru bolțuri de blocare cu bile 03192-07.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.