text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Designation
Ball lock pin
Version 1
heavy-duty version
Version 2
pins steel
Main material
stainless steel
Surface finish body
bright
Component material
stainless steel A2
Surface finish component
bright
D=diameter
20
H=Height
66
Clamping force N
2000
D1
16
D2
36
D3
50
D4
30
D5
20
D6
37
D7
6,5
D8
3,4
H1
14
H2
44
Holding force N
5000
L1
5,5
L2
21,5
M
M3x6
Pullout force F kN
8
Shearing force kN
15
T
6
T1
6-20
T2
2,5
Temperature resistance
≤180 °C
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material

Carcasa din oțel inoxidabil 1.4305.

Bolțuri din oțel

Cap pivotant din oțel inoxidabil 1.4301.

Version
Oțel inoxidabil netratat.
Oțel nichelat.
Note
Sunt incluse șuruburi de fixare M2 sau M3, din oțel inoxidabil.
Posibilitate de montare 1 pentru plăci cu grosimea 6 mm.
Posibilitate de montare 2 pentru plăci cu grosimea > 6 până la 20 mm.

În cazul depășirii forței de strângere, între plăci apare o fantă de peste 0,1 mm.
Method of operation
Asigurați-vă că capul rotativ este în poziția „OFF” și că bolțul este retras.
Împingeți sau așezați bolțul de blocare cu bilă în bucșa de prindere. Apăsați capul rotativ în jos și rotiți-l în poziția „ON”. Când se fixează complet, se aude un sunet clic.
Drawing reference
1) Opțiune de montare 1
2) Opțiune de montare 2
3) Placă
Accessory
Bucșă de prindere, din oțel, pentru bolț de blocare cu bilă 03191-95.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem