text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Machinable collet system
Version 1
square
Main material
aluminium
Main colour
anodised
Component material
steel
Component colour
black oxidised
B1=Width
32
B=Width
50
H=Height
42
L=Length
40
A
42
Clamping force N
2500
D
5
D1
4,5
D2
7,4
D3
7
D4
M3x0,5
D5
M4x0,7
D6
M6
H1
5
H2
10
L1
25
S
3,5
T
5
Tightening torque Nm
7,5
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Corpul de bază: RO AC-51400.
Pene de prindere: Oțel călit.
Version
Corpul bazei: anodizat în culoare naturală.
Cuie de prindere: brunate.
Note
Șurubul de prindere lateral este utilizat pentru a acționa dispozitivul de prindere a formei și pentru a fixa piesa de prelucrat în jurul circumferinței.
Designul simplu și compact permite fixarea a 2 piese de lucru.
Cursa de strângere este de max. 0,5 mm.
Dispozitivul de prindere trebuie să fie pretensionat pentru a lucra în contur.
Pentru aceasta este necesar inelul de strângere furnizat.
Attention
Acuratețea repetiției ±0,08 mm
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought