{"product":{"productId":"agid.20111","price":140.66,"name":"Machinable collets, square"},"currency":"EUR"}
Material
Body EN AC-51400.
Wedges high-carbon steel.
Wedges high-carbon steel.
Version
Body natural colour anodised.
Wedges black oxidised.
Wedges black oxidised.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Body EN AC-51400.
Wedges high-carbon steel.
Wedges high-carbon steel.
Version
Body natural colour anodised.
Wedges black oxidised.
Wedges black oxidised.
Note
The lateral clamping screw tightens the jaws and clamps the workpiece on the circumference.
The simple and compact design allows 2 workpieces to be clamped.
The clamping travel is max. 0.5 mm.
The jaws must be pre-tensioned before machining the contour, the supplied clamping ring is used for this purpose.
The simple and compact design allows 2 workpieces to be clamped.
The clamping travel is max. 0.5 mm.
The jaws must be pre-tensioned before machining the contour, the supplied clamping ring is used for this purpose.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.