text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Mandrel collet
Form
A
Main material
stainless steel
Surface finish body
bright
D=Diameter min.
6
D=max. diameter
8
Clamping force max. kN
2,6
D1
10
D2
6
D3
M6
D4
M3
H
12,5
H1
2,5
L
10
L1
6
L2
8
SW1
6
Steel code
1.4305
Tractive force max. kN
3,5
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material

Oțel inoxidabil 1.4305..

Version
lucioasă.
Note
Mandrina este utilizată în găuri mici (găuri de trecere sau găuri oarbe) pentru a poziționa și fixa piesele de prelucrat. Mișcarea de fixare se realizează manual de jos sau automat prin intermediul sistemului pneumatic sau hidraulic.
Acestea pot fi rectificate la diametrul dorit. Gaura de poziționare a piesei de prelucrat trebuie să aibă o toleranță de H7.

D min. = Cel mai mic diametru admisibil la care poate fi rectificat ”D”.

- se poate utiliza în găuri cu diametrul de la Ø5 la Ø12,5 mm
- design compact, spațiu redus de instalare
- manipulare ușoară
- se poate instala în orice poziție
- sunt posibile diverse variante de instalare
- protecție a suprafeței piesei de prelucrat datorită presiunii de suprafață
- poate fi adaptată în funcție de diametru
Technical Data
Forța de tracțiune max. kN specificată în tabel se referă la șurubul de tensionare D4.
Assembly
Dacă este necesar, diametrul D poate fi adaptat la diametrul care trebuie fixat. În acest caz, lărgiți dornul de fixare cu aproximativ 0,2 mm (cursa de prindere) peste diametrul în stare de repaus, fixând tija de tragere (șurub lenticular și crestătură în cruce) cu piulița hexagonală furnizată. Acum dornul de fixare este șlefuit la diametrul interior al piesei de lucru.

Expansiunea lui D este de maximum 0,3 mm (echivalent cu o cursă de 0,65 mm la o conicitate de 10 grade pe diametru).
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem