Element de presare elastic cu siguranță pentru filet oțel brunată 03041-110
- Indexare, poziționare și fixare rapidă a componentelor
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, instalații, comerț, gospodărie
- Utilizabil universal și simplu de montat
- Bila întărită
- cu blocare a filetului: siguranță în caz de vibrații, reutilizabil
Sales unit
3,71 € / Piece
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Spring plunger
Version 1
with thread lock
Main
material
steel
Surface finish
body
black oxidised
Component
material
pin steel
D=Thread
M10
H=Stroke
3
L=Length
22
D1
4
L1
9
Loosening torque
approx. Nm
0,6
N
1,6
S
3
Spring
strength
light
Spring force
final pressure
F2 approx. N
16
Spring force
initial pressure
F1 approx. N
4
T1
1,4
Tightening torque
approx. Nm
1,3
carrier form
hexagon socket
pin form
thrust pin
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
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Manșon din oțel clasa de rezistență 5.8.
Știft de presiune din oțel.
Arc din oțel clasa D.
Nailon de blocare a firului.
Știft de presiune din oțel.
Arc din oțel clasa D.
Nailon de blocare a firului.
Version
lustruit. Știft de presiune călit.
Drawing reference
L2 = aproximativ două fileturi
1) Șurub de fixare lipit
1) Șurub de fixare lipit
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.