{"product":{"productId":"agid.2463","price":2.9,"name":"Spring plungers with hexagon socket and thrust pin, steel, light spring force, with thread lock"},"currency":"EUR"}
Descriere
Material
Sleeve in steel grade 5.8;
thrust pin in steel.
Spring grade D spring steel wire.
Thread lock nylon.
thrust pin in steel.
Spring grade D spring steel wire.
Thread lock nylon.
Version
Black oxidised.
Thrust pin hardened.
Thrust pin hardened.
Drawing reference
L2 = ca. two full threads
1) grub screw glued-in
1) grub screw glued-in
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.