text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Shaft clamp
Main material
steel
Surface finish body
black oxidised
Component material
steel
Surface finish component
galvanised
D2=Diameter
20
D=Diameter min.
30
D=max. diameter
40
L=Length max.
53
Application
machined
Clamping torque Mx Nm
max. 290
Clamping type
outer clamping
D1
20
D3
M10
G
M12
G1
M6
H
10
K
15
L1
20
SW
8
Tightening torque max. Nm
46
UNSPSC Code
31162800
X
4,8
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
Description

Material
Fălci de prindere din oțel.

Arc de compresie 1.4310.

Clasa de rezistență a șurubului de prindere 8.8.
Version
Fălcile de prindere sunt lustruite.
Șurub de fixare albastru galvanizat.
Note
Elementele rotunde de fixare reprezintă o alternativă simplă la fixarea convențională (fantă și șurub de fixare) a pieselor rotunde.
Elementele sunt potrivite pentru o mare varietate de materiale (de exemplu, metale, plastic, lemn, ...).
Pentru a elibera o menghină de prindere blocată, pur și simplu loviți în direcție axială sau desfaceți-o prin intermediul unui filet suplimentar în menghina de prindere sau în locașul hexagonal al șurubului cilindric.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought