Lateral spring plungers
Pinii laterali cu arc sunt utilizați pentru fixarea laterală, poziționarea sau indexarea componentelor în timpul proceselor de montaj sau prelucrare. Aceștia aplică o forță de presiune susținută de un arc asupra unei piese sau componente, îndeplinind funcții de presare sau strângere. Pe lângă pini laterali cu arc din diverse materiale și dimensiuni, sortimentul norelem include o gamă de accesorii pentru montaj și utilizare a acestor componente versatile.
Piese de presiune laterală cu arc, de la norelem
Piese de presiune laterală cu arc, în diferite ramuri industriale
Piese de presiune laterală cu arc, pentru reducerea sarcinilor laterale
Flexibilitate și precizie - bolțurile de presiune cu arc, de la norelem
Piese de presiune laterală cu arc, de la norelem
Piesele de presiune laterală cu arc sunt piese standardizate, care preiau și absorb sarcinile laterale sau forțele de apăsare. Acestea sunt cunoscute și sub denumirea de elemente de reținere cu arc și au numeroase utilizări într-o gamă largă de industrii. Printre aceasta se numără poziționarea, fixarea și presarea componentelor, precum și alte domenii de utilizare.
În gama norelem, piesele sunt disponibile din diferite materiale, inclusiv aluminiu, oțel cu tăiere liberă, oțel inoxidabil, plastic și oțel. Arcul din bolțurile de presiune poate determina deformarea pieselor standard. După dispariția sarcinii, acestea revin la forma lor inițială.
Piesele de presiune laterală cu arc sunt piese standard cu arc, care transmit forțe laterale prin intermediul unei bile, al unui știft, al unui filet interior ori al unei plăci cu arc. Ele sunt utilizate pentru a reduce la minimum mișcările laterale sau vibrațiile nedorite. Acestea apar atunci când două componente sunt conectate între ele. Datorită acestor proprietăți, bolțurile de presiune sunt utilizate în diverse domenii, cum ar fi construcția de mașini, construcția de vehicule, electronică și în alte utilizări industriale. Ele contribuie la îmbunătățirea stabilității, a siguranței și a durabilității produselor.
Piese de presiune laterală cu arc, în diferite ramuri industriale
Gama de produse norelem în domeniul „piese de presiune laterală cu arc” include 13 produse diferite. Funcția de filtrare poate fi utilizată pentru a selecta cerințe precum denumirea, materialul, varianta constructivă sau diametrul exterior. În afară de piesele de presiune laterală cu arc, gama include, de asemenea, unelte de asamblare adecvate, cleme rotunde și șuruburi cu prindere internă.
Piese de presiune laterală elastice
Piesele de presiune laterală cu arc sunt disponibile în două variante constructive diferite.
- Cu manșon din aluminiu, arc din oțel și bolț de presiune din oțel sau POM: Acest tip de piesă de presiune laterală este utilizat în principal pentru montare, găurire, rectificare, sudare, lipire sau asamblare. Puteți găsi excentricul potrivit pentru reglare aici. Racordul excentric servește ca unealtă de asamblare. Datorită excentricului sculei, elementele de presare pot fi adaptate cu precizie la piesa de prelucrat.
- Cu corp din oțel cu tăiere liberă, bilă din oțel, oțel inoxidabil călit sau POM și arc din oțel inoxidabil sau plastic: această variantă constructivă este de înaltă calitate. Corpul este brunat, în timp ce bila este furnizată fără strat de acoperire. Acest lucru asigură nu numai o durată lungă de viață, ci și performanțe fiabile în diverse aplicații. O observație importantă pentru utilizarea acestor piese de presiune laterală este că acestea trebuie să fie presate în orificiu cel puțin până la dimensiunea L3.
Piese de presiune laterală, cu arc din plastic
Piesele de presiune laterală cu arc din plastic constau dintr-un manșon și un arc din plastic, precum și un bolț de presiune din oțel, oțel inoxidabil sau POM. Varianta constructivă a pieselor de presiune laterală cu arc variază în funcție de materialul bolțului de presiune.
Bolțul de presiune...
- fabricat din oțel este călit și brunat
- fabricat din oțel inoxidabil este fără strat de acoperire
- fabricat din POM este alb
La calcularea dimensiunii X trebuie luați în considerare diferiți parametri: dacă Y este mai mare sau egal cu L1-D1/2, rezultatul este X=D1/2-S; dacă Y este mai mic decât L1-D1/2, se utilizează X =D1/2-S-((L1-D1/2-Y)*0,123).
| Forța elastică a pieselor de presiune laterală variază în funcție de culoarea arcului: un arc albastru înseamnă o forță elastică redusă, un arc roșu înseamnă o forță elastică standard, iar un arc verde înseamnă o forță elastică crescută. |
Unealta de asamblare adecvată pentru piesele de presiune laterală cu arc din plastic ajută la montarea fără probleme a bolțurilor de presiune cu arc.
Racord excentric cu orificiu de centrare
Racordul excentric este utilizat ca element de compensare a toleranței sau ca opritor. Avantajele racordului sunt evidente.
- construcție din oțel inoxidabil 1.4305
- permite prinderea cu șurub filetat
- ușor de utilizat
- necesită puțin spațiu de montaj
- poate fi utilizat individual și este versatil
- Poziția de montaj poate fi aleasă în funcție de situație
Piese de presiune laterală cu arc, fără bolțuri de presiune
Piesa de presiune laterală fără bolț de presiune este disponibilă în două forme.
Forma A nu are garnitură, forma B este disponibilă cu o garnitură. În funcție de situația de utilizare, bolțul de presiune necesar poate fi înșurubat în orificiul filetat al discului de racord.
Piese de presiune laterală cu arc, cu manșon filetat
Piesele de presiune laterală cu arc, cu manșon filetat reprezintă o soluție flexibilă pentru tensionarea și fixarea pieselor de prelucrat. Acestea sunt fabricate din oțel de înaltă calitate, bolțul de presiune galvanizat este călit, iar manșonul este galvanizat albastru.
Bolțul de presiune poate fi adaptat individual la piesa care trebuie tensionată. Acest lucru permite ajustarea precisă, în funcție de cerințele aplicației. În plus, manșonul filetat este proiectat, încât să poată fi înșurubat în tablă subțire. Acest lucru permite fixarea în siguranță prin utilizarea uneia sau a două piulițe.
Piese de presiune laterale cu arc, cu manșon filetat, fără bolț de presiune
Fabricat din oțel de înaltă calitate, bolțul de presiune este caracterizat prin construcția sa durabilă. Varianta constructivă include un manșon galvanizat albastru și un disc de racord călit și brunat pentru performanțe fiabile în diverse situații de utilizare.
Atunci când se utilizează cursa (S) și lungimea asociată (L1), se poate obține presiunea laterală corespunzătoare (F), asigurând o reglare exactă, în funcție de necesități.
Piesa de presiune laterală cu arc, cu manșon filetat și fără bolț de presiune este disponibilă în două versiuni constructive. Forma A nu are garnitură, dar forma B este echipată suplimentar cu o garnitură pentru a preveni pătrunderea așchiilor și a murdăriei. Aceasta sporește durata de viață și fiabilitatea piesei de presiune laterală.
Elemente de tragere și de presare, cu arc
Varianta constructivă a elementelor noastre de tragere și de presare, cu arc include un manșon galvanizat albastru și un șurub cu arc, brunat. Aceasta asigură o construcție robustă. Datorită filetelor de pe ambele părți ale șurubului cu arc, este posibilă o gamă largă de utilizări pentru aplicații individuale. Acestea includ, de exemplu, prisme, bolțuri de presiune, tampoane de autoaliniere, mânere, butoane sau piulițe crenelate.
Se recomandă o siguranță pentru șuruburi LOCTITE ca siguranță antiturnare pentru manșonul filetat.
Opțional, avem și elemente de tragere și de presare cu arc, cu siguranță antiturnare. Varianta cu element de tragere și de presare se caracterizează prin construcția robustă. Aceasta asigură performanțe fiabile în diverse situații de utilizare. Se compune dintr-un manșon filetat galvanizat, care este pasivat albastru, și un șurub filetat călit și brunat. Elementele de tragere și de presare cu arc, cu siguranță antiturnare sunt disponibile cu diferite forțe ale arcului. Acestea includ forța de arc standard și forța de arc întărită pentru a satisface cerințele diferitelor aplicații.
Piese de presiune laterală cu arc, pentru reducerea sarcinilor laterale
Piesele standard sunt utilizate pentru poziționarea și alinierea pieselor de prelucrat. Acestea ajută la asigurarea unei alinieri precise și stabile, în special atunci când trebuie luate în considerare jocurile de mișcare sau toleranțele. În alte cazuri, piesele de presiune laterală, cu arc sunt utilizate pentru a fixa în siguranță pe poziție piesele sau componentele. Acestea pot fi utilizate pentru a menține piesele pe poziție și pentru a preveni mișcarea sau slăbirea nedorită.
Piesele standard pot fi utilizate și pentru a asigura o distribuție uniformă a presiunii. În unele cazuri, piesele de presiune laterală, cu arc sunt utilizate și pentru a face ajustări delicate sau reglaje fine.
Versatilitatea pieselor de presiune laterală, cu arc le face să fie o componentă indispensabilă în multe industrii.
Fie în industria aerospațială, în tehnica medicală sau în alte domenii, piesele de presiune laterală, cu arc sunt utilizate într-o varietate de aplicații industriale. Acestea absorb și reduc la minimum sarcinile laterale sau forțele de apăsare. Iată câteva domenii de utilizare și situații de utilizare frecvente:
- Industria auto: în construcția de automobile, piesele de presiune laterală, cu arc sunt utilizate pentru a poziționa piese precum capitonaje de ușă, tablouri de bord și scaune.
- Construcția de mașini: piesele de presiune laterală, cu arc sunt frecvent utilizate la mașini și sisteme pentru fixarea pieselor mobile, rezolvarea problemelor de aliniere și reducerea vibrațiilor. Acestea sunt utilizate în rulmenți, cutii de viteze, pompe, arcuri și alte componente mecanice.
- Industria electronică: în industria electronică, piesele de presiune laterală cu arc sunt utilizate pentru a menține pe poziție plăcile cu circuite imprimate, comutatoarele, conectorii și alte componente electronice. Acestea ajută la siguranța suportului componentelor și stabilizează punctele de contact.
- Industria prelucrătoare, în general: piesele de presiune laterală cu arc sunt, de asemenea, utilizate în multe alte domenii ale industriei prelucrătoare pentru fixarea, poziționarea sau asigurarea pieselor la care pot apărea sarcini laterale.
Piesele de presiune laterală cu arc sunt activate de obicei prin apăsare sau prin sarcină laterală. Acestea oferă o soluție flexibilă pentru fixarea și alinierea componentelor. Versatilitatea și capacitatea lor de a absorbi forțele laterale contribuie la îmbunătățirea performanței, a siguranței și a fiabilității produselor și a sistemelor din diverse industrii.
Flexibilitate și precizie - bolțurile de presiune cu arc, de la norelem
Achiziționarea pieselor de presiune laterală cu arc de la norelem prezintă o serie de avantaje. norelem este sinonim cu piese și componente standardizate de înaltă calitate. Piesele de presiune laterală cu arc de la norelem sunt fabricate în conformitate cu standarde stricte de calitate și garantează fiabilitate și durabilitate într-o gamă largă de aplicații.
Vă oferim un sortiment bogat de piese de presiune laterală cu arc, cu diferite dimensiuni, materiale și modele. Acest lucru vă permite să selectați produsul potrivit pentru cerințele dumneavoastră specifice din gama noastră extinsă!