text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Piesă de presiune laterală cu arc
Varianta 1
cu garnitură de etanșare
Materialul corpului de bază
aluminiu
Materialul componentei
oțel
D1=Diametrul exterior
8
D2=diametrul găurii 2
12
D=Diametrul exterior
12
L1=lungime
13
L=lungime
14
X la Y = 6
2,5
X la Y = 8
2,7
F aprox. N
50
Forța arcului
Standard
UNSPSC Code
31161704
±S
1,3
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Sleeve in aluminium; spring in steel; pressure pin in steel
Version
Steel thrust pin hardened and galvanised.
Sleeve blue galvanised.
Note
Lateral spring plungers are for positioning, clamping, holding and fastening of workpieces during engraving, labelling, drilling, reaming, tapping, honing, grinding, welding, soldering, tooling, assembling, etc.
Eccentric adjustment bushes are also avaialable.

Dimensions W and Z are customer specific.
Drawing reference
1) assembly tool
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem