text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Designation
Spring push-pull plunger
Main material
steel
Component material
steel
D=Thread
M12
H=Stroke
3
L=thread length
11
D1
6
D2
7
D3
M4x8
L1
4,5
L2
5
L3
1
SW (square)
10
SW1
6
SW2 square
10
Spring strength
standard
Spring force final pressure F2 approx. N
40
Spring force initial pressure F1 approx. N
12
UNSPSC Code
31161704
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Oțel.
Version
Manșon albastru zincat,
Bolț cu arc brunat.
Note
Datorită filetelor de pe ambele părți ale bolțului de arc este posibilă o gamă largă de utilizări pentru aplicații personalizate, de exemplu, cu prisme, bolțuri de presiune, suporturi oscilante, mânere, butoane, piulițe zimțate și multe altele.
Assembly
Se recomandă utilizarea unui dispozitiv de blocare a șuruburilor LOCTITE 97990-243.... pentru a împiedica răsucirea manșonului filetat.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem