text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Ball knob
Version 1
Smooth version
DIN
DIN 319 extended
Form
L
Form definition
clamping sleeve
Main material
thermoset
Main colour
black
Component material
steel
D1=Outside diameter
20
D=bore
5
H=Height
18
T=bore depth
13
D6
12
Thread type
clamping sleeve
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
Description

Material
Duroplast PF 31, negru.
Oțel tubular, galvanizat.
Version
Polizat de o înaltă calitate.
Note
Montaj în formă de L. Butoanele sferice se fixează prin lovituri ușoare de ciocan. Vă rugăm să utilizați numai ciocane din cauciuc sau plastic cu o greutate de până la 200g!
Shank tolerance
Butoanele cu bile cu manșoane de prindere pot fi atașate la tijele standard cu o toleranță de h9. Manșonul de prindere inclus asigură o potrivire strânsă și sigură.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought