Buton sferic Model neted Duroplast negru 06250-43210
- Servește ca element de strângere, element de menținere și fixare
- Domenii de aplicare: Construcția de mașini, fabricarea de scule, construcția de instalații, construcția de dispozitive
- Pentru reglaje manuale la subansambluri, mașini, agregate
- Forma L: cu manșon de prindere
- Diferite dimensiuni de filet
Sales unit
1,94 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Ball knob
Version 1
Smooth version
DIN
DIN 319 extended
Form
L
Form definition
clamping sleeve
Main
material
thermoset
Main
colour
black
Component
material
steel
D1=Outside diameter
32
D=bore
10
H=Height
29
T=bore depth
20
D6
18
Thread type
clamping sleeve
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
Description
Material
Duroplast PF 31, negru.
Oțel tubular, galvanizat.
Oțel tubular, galvanizat.
Version
Polizat de o înaltă calitate.
Note
Montaj în formă de L. Butoanele sferice se fixează prin lovituri ușoare de ciocan. Vă rugăm să utilizați numai ciocane din cauciuc sau plastic cu o greutate de până la 200g!
Shank tolerance
Butoanele cu bile cu manșoane de prindere pot fi atașate la tijele standard cu o toleranță de h9. Manșonul de prindere inclus asigură o potrivire strânsă și sigură.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.