text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Pull handle
Version 1
resistant to high temperatures
Form
B
Form definition
with internal thread
Main material
polyphtalamide
Main colour
black grey RAL 7021
Component material
stainless steel
A=Hole spacing
100
D=Fastening hole
M5
L=Length
122,5
Assembly
from the rear
B
17
C
10,3
H
34
Load capacity N
1000
Pull handle: cross section
ergonomic
S
20
T
9
UNSPSC Code
27112104
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
Description

Material
PPA termoplastic (rezistent la temperaturi înalte) întărit cu fibră de sticlă.
Priză din oțel inoxidabil.
Version
negru.
Note
Acest mâner în formă de U se caracterizează prin volumul său mare și prin senzația plăcută la atingere.
Este ușor de curățat datorită designului său închis și neted (adecvat, de ex., pentru producție alimentară, tehnică medicală).

Dimensiunea de înșurubare „A” se aplică după montarea mânerului. În stare nemontată, aceasta poate devia din cauza tensiunii de încovoiere din timpul demontării.
Temperature range
Temperatură continuă de funcționare în conformitate cu IEC 216 max. 160 de grade Celsius.
Temperatură de funcționare pe termen scurt max. 250 de grade Celsius.
Potrivit pentru sterilizarea cu abur (tehnologie medicală).
Assembly
Din spate.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought