Mâner în formă de U rezistent la temperaturi ridicate Polifitalamid GF50 negru-gri RAL 7021 06916-01-2140084
- Element de fixare pentru deschiderea și închiderea capacelor, a panourilor și a coifurilor
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcția de instalații, fabricarea de scule, industria mobilei, reabilitare și tehnologie medicală
- Volum mare și senzație plăcută la atingere
- Montaj: de pe partea din spate
- Material mâner: PPA termoplastic, temperatura de utilizare continuă max. 160 °C
Sales unit
21,03 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Pull handle
Version 1
resistant to high temperatures
Form
B
Form definition
with internal thread
Main
material
polyphtalamide
Main
colour
black grey RAL 7021
Component
material
stainless steel
A=Hole spacing
140
D=Fastening hole
M8
L=Length
170
Assembly
from the rear
B
24
C
15,4
H
46,5
Load
capacity
N
1000
Pull handle: cross section
ergonomic
S
28
T
12
UNSPSC Code
27112104
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
Description
Material
PPA termoplastic (rezistent la temperaturi înalte) întărit cu fibră de sticlă.
Priză din oțel inoxidabil.
Priză din oțel inoxidabil.
Version
negru.
Note
Acest mâner în formă de U se caracterizează prin volumul său mare și prin senzația plăcută la atingere.
Este ușor de curățat datorită designului său închis și neted (adecvat, de ex., pentru producție alimentară, tehnică medicală).
Dimensiunea de înșurubare „A” se aplică după montarea mânerului. În stare nemontată, aceasta poate devia din cauza tensiunii de încovoiere din timpul demontării.
Este ușor de curățat datorită designului său închis și neted (adecvat, de ex., pentru producție alimentară, tehnică medicală).
Dimensiunea de înșurubare „A” se aplică după montarea mânerului. În stare nemontată, aceasta poate devia din cauza tensiunii de încovoiere din timpul demontării.
Temperature range
Temperatură continuă de funcționare în conformitate cu IEC 216 max. 160 de grade Celsius.
Temperatură de funcționare pe termen scurt max. 250 de grade Celsius.
Potrivit pentru sterilizarea cu abur (tehnologie medicală).
Temperatură de funcționare pe termen scurt max. 250 de grade Celsius.
Potrivit pentru sterilizarea cu abur (tehnologie medicală).
Assembly
Din spate.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.