text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Pull handle
Version 1
with seal
Version 2
hygienic design
Main material
stainless steel A4
Surface finish body
polished
Component colour
ultramarine RAL 5002
A=Hole spacing
300
D1=Diameter
13,25
D=Fastening hole
M5
H1=Height
2
L=Length
431,25
T=thread depth
10
Assembly
from the rear
B
12
H
50
Load capacity N
1000
Packaging type
packaged individually
Pull handle: cross section
round
Steel code
1.4404
UNSPSC Code
27112104
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
Description

Product description
Mânerul cu arc Hygienic DESIGN a fost special conceput pentru a fi utilizat în zonele de prelucrare a alimentelor. S-a pus în mod special accentul pe geometria optimizată pentru curățare și pe o rugozitate a suprafeței de Ra ≤ 0,8 µm. Inelele de etanșare interschimbabile completează pachetul general.
Material

Mâner de arc din oțel inoxidabil 1.4404.

Inel de etanșare din termoplastic (POM, armat cu fibră de sticlă), conform normelor EU10/2011 și FDA.

Version
Mâner cu arc din oțel inoxidabil lustruit.
Inel de etanșare RAL5002 - albastru ultramarin.
Note
Suprafața de contact a garniturii de etanșare trebuie să fie executată în mod ideal netedă și perpendiculară față de orificiul șurubului, astfel încât să prezinte o rugozitate a suprafeței Ra ≤ 0,8 µm.
Garnitură de etanșare neadecvată pentru curățare acidă (valoare pH < 4) și oxidanți.
Temperature range
-20 °C până la +100 °C (POM).
Assembly
Din spate.
Advantages
Materiale compatibile cu produsele alimentare.
Geometrie optimizată pentru curățare.
Attention
Adecvarea mânerului arcuit Hygienic DESIGN trebuie să fie verificată de utilizator pentru respectivul caz de utilizare. Inelul de etanșare ar trebui inspectat în funcție de sarcini și influențe externe (temperatură, medii de curățare, medii de produs) în mod regulat și, la nevoie, trebuie înlocuit.
Scope of delivery
Mâner de arc cu două inele de etanșare.
Drawing reference
1) Mâner în formă de U
2) Inel de etanșare
Accessory
Inele de etanșare 07301.
Șurub cu cap hexagonal 07170-11.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem