text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Șurub din oțel tratat termic.
Oțel rulment cu bile.
Version
Clasa de rezistență a șurubului de cel puțin 10,9, negru.
Bilă întărită, strălucitoare.
Note
Cu forma aplatizată a bilei B, suprafețele neplane pot fi fixate, tensionate sau susținute fără distorsiuni, deoarece bila mobilă se adaptează până la 9°.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem