{"product":{"productId":"agid.19941","price":15.48,"name":"Cârlig de scurtare cu cap furcă, forma B, clasa de calitate 10 "},"currency":"EUR"}
- Pentru instalarea în lanțuri simple și multiple
- Capacitate de încărcare până la 10 000 kg
- Cu aprobarea BG și ștampila H
Descriere
Material
Oțel.
Version
Grad 10, acoperit cu plastic, roșu.Grad , acoperit cu plastic, roșu.
Note
Cârligul de scurtare este potrivit pentru instalarea în lanțuri cu un singur fir și cu mai multe fire pentru a scurta lanțul.
Cârligele de scurtare sunt permise pentru ridicare, dar nu pentru ancorare, deoarece nu dispun de nicio protecție împotriva desprinderii neintenționate.
Cârligele de scurtare sunt conforme cu Directiva privind utilajele și sunt omologate BG (ștampila H).
Cârligele de scurtare sunt permise pentru ridicare, dar nu pentru ancorare, deoarece nu dispun de nicio protecție împotriva desprinderii neintenționate.
Cârligele de scurtare sunt conforme cu Directiva privind utilajele și sunt omologate BG (ștampila H).
Temperature range
de la -40 °C la 200 °C = 100% capacitate de încărcare
până la 300 °C = 90% capacitate de încărcare
până la 400 °C = 75% capacitate de încărcare
până la 300 °C = 90% capacitate de încărcare
până la 400 °C = 75% capacitate de încărcare
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.