{"product":{"productId":"agid.32780","price":0.4,"name":"Cârlig cu șurub tip 11E și tip 4E din oțel, forma A"},"currency":"EUR"}
- Aplicații versatile
- Instalare ușoară și fixare sigură
Descriere
Material
Oțel.
Version
zincat.
Note
Cârligele cu șurub din oțel de tip 11E și de tip 4E sunt proiectate special pentru inginerie mecanică și oferă o soluție fiabilă pentru o varietate de cerințe de fixare. Fabricate din oțel de înaltă calitate, acestea garantează o construcție robustă și o capacitate portantă mare. Filetele realizate cu precizie permit o instalare ușoară și o fixare sigură. Datorită versatilității lor, sunt ideale pentru atașarea componentelor mașinii, a uneltelor și a altor echipamente. Cârligele noastre cu șurub oferă performanțe pe termen lung și sunt o alegere fiabilă pentru utilizarea solicitantă în ingineria mecanică.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.