Drill bush with collar mild steel 08910-A0640X20
- Potrivit ca bucșe de poziționare și ghidare
- Simplificarea unui proces de foraj standardizat
- Punctele de găurire nu trebuie să fie măsurate din nou și din nou
- Burghiul rulează drept și stabil
- Rezultate constant bune datorită unui unghi de penetrare fix
Sales unit
€8.68
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Drill bush
Version 1
with collar
DIN
DIN 172
Form
A
Form definition
bore rounded one side
Product type
long
Main
material
mild steel
D1=Internal diameter
6,4
D2=Outside diameter
12
L1= length
20
D1 drill bushes print
from 6.1 to 8.0
D3
15
L2
3
R
1,5
T1
0,02
T2
0,03
UNSPSC Code
31161507
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
Description
Material
Special steel.
Version
Hardened and ground.
Hardness 740 ±80 HV 10
Hardness 740 ±80 HV 10
Note
From diameter D1 over 15 mm size increases are 0.5 mm.
On request
With centring collar.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.