{"product":{"productId":"agid.4370","price":3.98,"name":"Bucșe de găurire cu colier din oțel DIN 172"},"currency":"EUR"}
Material
Oțel special de călire.
Version
călit la 740 ±80 HV 10 și șlefuit.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Drill bushes flanged steel DIN 172, Form A
de la
3,98 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Drill bushes flanged steel DIN 172, Form B
de la
4,38 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Descriere
Material
Oțel special de călire.
Version
călit la 740 ±80 HV 10 și șlefuit.
Note
Pentru diametrele D1 peste 15 mm, gradațiile sunt de 0,5 mm.
Drawing reference
Forma A: gaură rotunjită la un capăt
Forma B: gaură rotunjită la ambele capete
1) Șanfren de inserție sau știft de centrare
Forma B: gaură rotunjită la ambele capete
1) Șanfren de inserție sau știft de centrare