text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Designation
Drill bush
Version 1
with collar
DIN
DIN 172
Form
A
Form definition
bore rounded one side
Product type
short
Main material
mild steel
D1=Internal diameter
12,9
D2=Outside diameter
22
L1= length
16
D1 drill bushes print
from 12.1 to 15.0
D3
26
L2
4
R
2
T1
0,02
T2
0,03
UNSPSC Code
31161507
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
Special steel.
Version
Hardened and ground.
Hardness 740 ±80 HV 10
Note
From diameter D1 over 15 mm size increases are 0.5 mm.
On request
With centring collar.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem