Drill bush with collar mild steel 08910-A3100X25
- Potrivit ca bucșe de poziționare și ghidare
- Simplificarea unui proces de foraj standardizat
- Punctele de găurire nu trebuie să fie măsurate din nou și din nou
- Burghiul rulează drept și stabil
- Rezultate constant bune datorită unui unghi de penetrare fix
Unitatea de vânzare
21,55 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Designation
Drill bush
Version 1
with collar
DIN
DIN 172
Form
A
Form definition
bore rounded one side
Product type
short
Main
material
mild steel
D1=Internal diameter
31
D2=Outside diameter
48
L1= length
25
D1 drill bushes print
from 30.5 to 35.0
D3
52
L2
5
R
3
T1
0,04
T2
0,05
UNSPSC Code
31161507
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
Special steel.
Version
Hardened and ground.
Hardness 740 ±80 HV 10
Hardness 740 ±80 HV 10
Note
From diameter D1 over 15 mm size increases are 0.5 mm.
On request
With centring collar.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.