Guide rail fixed bearing aluminium anodised 21323-10-20X0800
- Nu necesită unsoare sau ulei
- Rezistent la coroziune
- Greutate ușoară
Sales unit
69,00 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Guide rail
Version 1
fixed bearing
Version 2
with through hole
Main
material
aluminium
Surface finish
body
anodised
B=Width
20,2
D=diameter
5
H=Height
9,5
L=Length
800
D1
8,5
H1
3,2
H2
2,2
L1
50
L2
25
No. of
holes
16
Size
20
UNSPSC Code
31171508
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
Description
Material
Aluminiu.
Version
anodizat.
Note
Șinele de ghidare cu role miniaturale pot fi înșurubate de sus. Pe acestea pot fi montate unul sau mai multe cărucioare de ghidare cu role miniaturale 21323-11. Capacele 21323-13 pot fi utilizate pentru a închide capetele.
Șuruburi recomandate: M4.
Înălțimea maximă a capului șurubului: 2,2 mm.
Diametrul maxim al capului șurubului: 7,6 mm.
Șuruburi recomandate: M4.
Înălțimea maximă a capului șurubului: 2,2 mm.
Diametrul maxim al capului șurubului: 7,6 mm.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.