text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Dovetail slide
Version 1
with micrometer spindle
Main material
aluminium
B=Width
30 -0,3
L=Length
45
A
15
B1
29,6
B2
13
D
9,8
D for screw
M3
E
23
E1
8
E2
7,5
F N
350
H
9,8
I
9,8
K
10
K1
6,3
L1
30
L2
53,2
L3
63,2
M1
M3
MA
M3x4,5
MI
M3x4,5
Mx Nm
1,1
My Nm
4
Mz Nm
1
N
M4
O
3
Spindle
M5x0,5
TA
8
TI
10
Travel S
10
UNSPSC Code
31171520
Y
5,8
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Aluminiu EN AW-6063.
Note
Aceste ghidaje de sanie precise sunt utilizate în construcția de mașini, echipamente și aparate de măsură, precum și în industria optică și de mecanică fină.
Valoarea specificată a sarcinii admisibile (F) este concepută pentru sarcină statică.
Valorile privind cuplul se aplică numai atunci când căruciorul este centrat.
Rotița micrometrică pentru deplasarea saniei este atașată.

M1 = adâncire pentru șurub.
TI = Numărul de găuri de fixare E1/E2/M1 în partea interioară.
TA = numărul de găuri de fixare E/E1/MA în partea exterioară.
Advantages
- Prindere inovatoare și sigură fără înălțime sau decalaj lateral.
- Ghidaje fără joc.
- Se poate combina rapid și ulterior în direcția x-y-z.
Applications
- Reglarea unităților de prelucrare, camerelor de măsură, oglinzilor, microscoapelor și capetelor laser (inclusiv pentru prelucrarea acelor chirurgicale).
- Reglarea fină a capetelor de lipit, plasmei și sudurii.
- Focalizarea duzelor de ardere.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem