Placă de montaj with clamping lever zinc 21944-09141
- Unitate compactă în combinație cu indicatoare de poziție
- Prindere fiabilă a arborelui, fără lucrări suplimentare de asamblare
- Ușor de montat
- Bine adaptat pentru modernizarea sistemelor existente
Unitatea de vânzare
39,24 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Designation
Mounting plate
Version 1
with clamping lever
Version 2
lateral
Main
material
zinc
Component
material
plastic
B=Width
20
D=internal diameter
14
H=Height
67,5
L=Length
48
A
34
A2
30
A3
17
A4
17
A5
10
Assembly
position
1
B1
5,5
D1
M4
D2
5,5
D3
10
H1
25,5
Suitable
for position
indicator
21904
Suitable for
K0410
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
Plăcile de montaj constituie un ansamblu compact în legătură cu indicatorii de poziție. Ele garantează o prindere fiabilă a arborelui, fără lucrări suplimentare de asamblare.
Material
Poziția de instalare 1, carcasă zinc turnat sub presiune.
Poziția de instalare 3, carcasă din aluminiu.
Pârghie de strângere reglabilă din plastic.
Poziția de instalare 3, carcasă din aluminiu.
Pârghie de strângere reglabilă din plastic.
Version
Poziția de instalare 1, carcasă vopsită.
Poziția de instalare 3, carcasă eloxată.
Pârghie de strângere reglabilă negru-gri.
Poziția de instalare 3, carcasă eloxată.
Pârghie de strângere reglabilă negru-gri.
Note
Datorită instalării sale simple, placa de montaj este, de asemenea, potrivită pentru montarea ulterioară pe sistemele existente.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.