Rulment liniar cu bile cu colivie din oțel Oțel pentru rulmenți 21505-2502
- Garnitură față-verso
- Sarcină dinamică nominală de până la 2100 N
Sales unit
59,36 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Linear ball bearing
Version 1
with steel cage
Version 2
Closed
Main
material
ball-bearing steel
Component
material
steel
D1=Outside diameter
40
D=internal diameter
25
L=Length
58 -0,3
D2
37,5
Dynamic
load rating
N
1470
L1
44,1 -0,3
L2
1,85
Static
load rating
N
2590
UNSPSC Code
31171510
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Manta exterioară din oțel rulment.
Cușcă din oțel.
Bile din oțel.
Cușcă din oțel.
Bile din oțel.
Note
Rulmenții liniari cu bile corespund seriei 3 în conformitate cu ISO 10285. Cu garnituri de etanșare pe ambele părți. Rulmenții liniari cu bile sunt prevăzuți cu o carcasă din oțel. Rulmenții liniari cu bile sunt fixați cu inele de fixare conform DIN 471/472.
Toleranțe recomandate:
Arbore: h6
Carcasa: H7
Rulmenții liniari cu bile cu garnituri de etanșare pe ambele părți trebuie lubrifiați înainte de instalare.
Sarcinile nominale specificate se aplică atunci când se utilizează arbori duri și prelucrați.
Toleranțe recomandate:
Arbore: h6
Carcasa: H7
Rulmenții liniari cu bile cu garnituri de etanșare pe ambele părți trebuie lubrifiați înainte de instalare.
Sarcinile nominale specificate se aplică atunci când se utilizează arbori duri și prelucrați.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.