Rulment liniar cu bile cu colivie din plastic Oțel pentru rulmenți 21500-2002
- Garnitură față-verso
- Funcționare silențioasă și proprietăți excelente de rulare
- Sarcină dinamică nominală de până la 1600 N
Sales unit
23,94 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Linear ball bearing
Version 1
with plastic cage
Version 2
Closed
Main
material
ball-bearing steel
Component
material
steel
D1=Outside diameter
32
D=internal diameter
20
L=Length
45 -0,2
D2
30,3
Dynamic
load rating
N
880
L1
31,5 -0,2
L2
1,6
Static
load rating
N
1400
UNSPSC Code
31171510
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
Description
Material
Manta exterioară din oțel rulment.
Cușcă din plastic.
Bile din oțel.
Cușcă din plastic.
Bile din oțel.
Note
Rulmenții liniari cu bile corespund seriei 3 în conformitate cu ISO 10285. Cu garnituri de etanșare pe ambele părți. Rulmenții liniari cu bile sunt prevăzuți cu o carcasă din plastic. Acest lucru asigură o funcționare silențioasă și caracteristici optime de funcționare. Pentru temperaturi de funcționare de peste +80 de grade, se recomandă rulmenții liniari cu bile cu carcasă din oțel. Rulmenții liniari cu bile sunt fixați cu inele de fixare conform DIN 471/472.
Toleranțe recomandate:
Arbore: h6
Carcasa: H7
Rulmenții liniari cu bile cu garnituri de etanșare pe ambele părți trebuie lubrifiați înainte de instalare.
Sarcinile nominale specificate se aplică atunci când se utilizează arbori duri și prelucrați.
Toleranțe recomandate:
Arbore: h6
Carcasa: H7
Rulmenții liniari cu bile cu garnituri de etanșare pe ambele părți trebuie lubrifiați înainte de instalare.
Sarcinile nominale specificate se aplică atunci când se utilizează arbori duri și prelucrați.
Temperature range
-20 °C până la +80 °C.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.