Suporturi pivotante aluminiu 21162-12
- Oferă opțiuni de montare extinse
- Potrivit pentru masa rotundă de poziționare 21160
Sales unit
95,47 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Swivel angle
Main
material
aluminium
H=Height
51
B
20
D
16
D1
6,5
D2
M6
D3
M6
H1
30
H2
10
L
75
L1
60
UNSPSC Code
31171522
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Aliaj de aluminiu.
Version
frezat și eloxat.
Note
Suportul pivotant este montat pe masa rotativă de poziționare și, prin urmare, oferă opțiuni extinse de montare.
Potrivit pentru 21160 în dimensiunea respectivă.
Potrivit pentru 21160 în dimensiunea respectivă.
Drawing reference
1) D3 pentru șurub cilindru ISO 4762
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.