text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Aluminium alloy.
Version
Milled and anodised
Note
The swivel angle is mounted on a rotary positioning table and offers further mounting possibilities.
Suitable for 21160 in matching sizes.
Drawing reference
1) D3 for socket head screw ISO 4762
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem