{"product":{"productId":"agid.34364","price":22.79,"name":"Colțar de fixare pentru element de tensionare de lanț, forma A"},"currency":"EUR"}
- Funcționare lină a lanțului
- Reglare ulterioară automată
- Compensarea lungimii lanțului
- Pentru spații strâmte
- Reducerea uzurii la articulațiile lanțului
Descriere
Material
Steel or stainless steel 1.4301.
Version
Oțel, acoperit cu pulbere.
Oțel inoxidabil netratat.
Oțel inoxidabil netratat.
Note
Colțar de fixare pentru montajul simplu al elementului de tensionare de lanț. Ele oferă flexibilitate suplimentară în timpul adaptării și al ajustării. Astfel, găurile alungite permit o ajustare ușoară atunci când cursa de tensionare obișnuită este epuizată. Erorile de aliniament pot fi compensate prin deplasarea laterală.
Numărul de comandă 22281-90-20000 este livrat împreună cu materialele de fixare din oțel inoxidabil (șuruburi cilindrice M6x40, piulițe și șaibe).
Numărul de comandă 22281-90-20000 este livrat împreună cu materialele de fixare din oțel inoxidabil (șuruburi cilindrice M6x40, piulițe și șaibe).
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.