Întinzătoare de lanț oțel negru galvanised and painted 22281-52-2062
- Funcționare lină a lanțului
- Reglare ulterioară automată
- Compensarea lungimii lanțului
- Pentru spații strâmte
- Reducerea uzurii la articulațiile lanțului
Unitatea de vânzare
172,60 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Întinzătoare de lanț
Formă
B
Tipul de formă
Profil eliptic
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
galvanised and painted
Culoarea
corpului de bază
negru
Materialul
componentei
Polietilenă
A
17
B
20
Colțar de fixare
adecvat
22281-90-29900
Cursa de prindere
L2
40
Dimensiune
TS-EP
Divizia vamală
3/8X7/32
Forță de strângere
ambele arcuri eliberate
(N)
190-96
Forță de strângere
arc dreapta eliberat
(N)
132-60
Forță de strângere
arc stânga eliberat
(N)
58-32
Nr. ISO
06 B-2
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Carcasă din oțel.
Ghidaj de lanț din polietilenă ultramoleculară PE-UHMW.
Ghidaj de lanț din polietilenă ultramoleculară PE-UHMW.
Version
Carcasă zincată sau vopsită în negru.
Note
Element de tensionare de lanț, gata de montaj, conceput pentru funcționarea silențioasă și cu uzură redusă a lanțurilor de role conform ISO 606. Când spațiul disponibil nu permite utilizarea unui sistem de tensionare convențional, elementul de tensionare de lanț TS este soluția ideală. Spațiu liber necesar sub lanț, doar 40 mm.
Sunt disponibile două variante constructive diferite:
forma A: cu profil arcuit.
forma B: cu profil eliptic (în cazul uzurii pe o parte, profilul poate fi rotit și utilizat pe partea cealaltă).
Elementul de tensionare de lanț TS dispune de două arcuri de presiune pretensionate. Ele pot fi desfăcute individual și permit trei reglaje ale presiunii de strângere. În principiu, dispunerea orificiilor și a găurilor alungite de pe carcasă facilitează montajul și oferă opțiuni suplimentare pentru ajustarea tensiunii.
Sunt disponibile două variante constructive diferite:
forma A: cu profil arcuit.
forma B: cu profil eliptic (în cazul uzurii pe o parte, profilul poate fi rotit și utilizat pe partea cealaltă).
Elementul de tensionare de lanț TS dispune de două arcuri de presiune pretensionate. Ele pot fi desfăcute individual și permit trei reglaje ale presiunii de strângere. În principiu, dispunerea orificiilor și a găurilor alungite de pe carcasă facilitează montajul și oferă opțiuni suplimentare pentru ajustarea tensiunii.
Temperature range
-20 °C până la +60 °C (pe scurt până la +80 °C).
Assembly
Montajul optim este imediat după roata de antrenare, pentru a păstra scurtă lungimea tramei libere care trebuie tensionată. Pentru a reduce uzura, se recomandă suprapunerea mai multor elemente de lanț.
Elementul de tensionare de lanț TS este livrat în stare blocată. Abia după montare, în funcție de forța de strângere necesară, este eliberat unul sau ambele arcuri. În acest proces, șurubul de blocare se slăbește cu aproximativ patru rotații.
Doar arcul strâns este slăbit: forță de strângere ușoară.
Doar arcul drept este slăbit: forță de strângere mare.
Ambele arcuri sunt slăbite: forță de strângere extrem de mare.
Elementul de tensionare de lanț TS este livrat în stare blocată. Abia după montare, în funcție de forța de strângere necesară, este eliberat unul sau ambele arcuri. În acest proces, șurubul de blocare se slăbește cu aproximativ patru rotații.
Doar arcul strâns este slăbit: forță de strângere ușoară.
Doar arcul drept este slăbit: forță de strângere mare.
Ambele arcuri sunt slăbite: forță de strângere extrem de mare.
Accessory
Colțar de fixare 22281-90.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.