{"product":{"productId":"agid.34354","price":163.67,"name":"Element de tensionare de lanț TS, cu profil arcuit sau profil eliptic, forma B"},"currency":"EUR"}
- Funcționare lină a lanțului
- Reglare ulterioară automată
- Compensarea lungimii lanțului
- Pentru spații strâmte
- Reducerea uzurii la articulațiile lanțului
Descriere
Material
Carcasă din oțel.
Ghidaj de lanț din polietilenă ultramoleculară PE-UHMW.
Ghidaj de lanț din polietilenă ultramoleculară PE-UHMW.
Version
Carcasă zincată sau vopsită în negru.
Note
Element de tensionare de lanț, gata de montaj, conceput pentru funcționarea silențioasă și cu uzură redusă a lanțurilor de role conform ISO 606. Când spațiul disponibil nu permite utilizarea unui sistem de tensionare convențional, elementul de tensionare de lanț TS este soluția ideală. Spațiu liber necesar sub lanț, doar 40 mm.
Sunt disponibile două variante constructive diferite:
forma A: cu profil arcuit.
forma B: cu profil eliptic (în cazul uzurii pe o parte, profilul poate fi rotit și utilizat pe partea cealaltă).
Elementul de tensionare de lanț TS dispune de două arcuri de presiune pretensionate. Ele pot fi desfăcute individual și permit trei reglaje ale presiunii de strângere. În principiu, dispunerea orificiilor și a găurilor alungite de pe carcasă facilitează montajul și oferă opțiuni suplimentare pentru ajustarea tensiunii.
Sunt disponibile două variante constructive diferite:
forma A: cu profil arcuit.
forma B: cu profil eliptic (în cazul uzurii pe o parte, profilul poate fi rotit și utilizat pe partea cealaltă).
Elementul de tensionare de lanț TS dispune de două arcuri de presiune pretensionate. Ele pot fi desfăcute individual și permit trei reglaje ale presiunii de strângere. În principiu, dispunerea orificiilor și a găurilor alungite de pe carcasă facilitează montajul și oferă opțiuni suplimentare pentru ajustarea tensiunii.
Temperature range
-20 °C până la +60 °C (pe scurt până la +80 °C).
Assembly
Montajul optim este imediat după roata de antrenare, pentru a păstra scurtă lungimea tramei libere care trebuie tensionată. Pentru a reduce uzura, se recomandă suprapunerea mai multor elemente de lanț.
Elementul de tensionare de lanț TS este livrat în stare blocată. Abia după montare, în funcție de forța de strângere necesară, este eliberat unul sau ambele arcuri. În acest proces, șurubul de blocare se slăbește cu aproximativ patru rotații.
Doar arcul strâns este slăbit: forță de strângere ușoară.
Doar arcul drept este slăbit: forță de strângere mare.
Ambele arcuri sunt slăbite: forță de strângere extrem de mare.
Elementul de tensionare de lanț TS este livrat în stare blocată. Abia după montare, în funcție de forța de strângere necesară, este eliberat unul sau ambele arcuri. În acest proces, șurubul de blocare se slăbește cu aproximativ patru rotații.
Doar arcul strâns este slăbit: forță de strângere ușoară.
Doar arcul drept este slăbit: forță de strângere mare.
Ambele arcuri sunt slăbite: forță de strângere extrem de mare.
Accessory
Colțar de fixare 22281-90.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.