text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Carcasă exterioară și profil C, oțel.
Carcasă interioară, material plastic.
Ghidaj de lanț din polietilenă ultramoleculară PE-UHMW.
Arcuri, oțel inoxidabil.
Version
Carcasă exterioară și profil C, zincat sau vopsit în negru.
Note
Element de tensionare de lanț, gata de montaj, conceput pentru funcționarea silențioasă și cu uzură redusă a lanțurilor de role conform ISO 606. Carcasa robustă din oțel conferă durabilitate ridicată și funcționare fiabilă.

Disponibil în două variante de forță de strângere și două forme:
varianta cu forță redusă a arcurilor: 174 - 32 N.
variantă cu forță ridicată a arcurilor: 396 - 60 N.

forma A: carcasă scurtă.
forma B: carcasă lungă.
Pentru direcții de mișcare alternative, recomandăm elementul de tensionare de lanț cu carcasă lungă. Acestea sunt livrate exclusiv cu forță ridicată a arcurilor.

Controlul simplu al uzurii cu ajutorul indicatorului de uzură în trei culori
verde: ok
galben: încă ok
roșu: calea arcului nu este suficientă. Elementul de tensionare de lanț trebuie reglat suplimentar. Înlocuirea lanțului este necesară atunci când niciuna dintre posibilitățile de ajustare nu mai asigură o reglare adecvată.
Temperature range
-20 °C până la +60 °C (pe scurt până la +80 °C).
Assembly
Montajul optim este imediat după roata de antrenare, pentru a păstra scurtă lungimea tramei libere care trebuie tensionată. Pentru a reduce uzura, se recomandă suprapunerea mai multor elemente de lanț.
Elementul de tensionare de lanț, mărimea 1, este livrat în stare blocată. Arcurile miezului de tensionare de la șuruburile de blocare sunt eliberate abia după montaj. În acest proces, șurubul de blocare central din cele trei șuruburi de blocare se slăbește cu aproximativ patru rotații. Cel de-al doilea și de-al treilea arc sunt declanșate doar în caz de nevoie.
Accessory
Colțar de fixare 22281-90.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem