{"product":{"productId":"agid.34360","price":250.16,"name":"Element de tensionare de lanț, mărimea 1, din oțel inoxidabil cu profil arcuit"},"currency":"EUR"}
Material
Carcasă exterioară și profil C, oțel inoxidabil.
Carcasă interioară, material plastic.
Ghidaj de lanț din polietilenă ultramoleculară PE-UHMW.
Arcuri, oțel inoxidabil.
Carcasă interioară, material plastic.
Ghidaj de lanț din polietilenă ultramoleculară PE-UHMW.
Arcuri, oțel inoxidabil.
Version
Carcasă exterioară nevopsită.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Element de tensionare de lanț, mărimea 1, din oțel inoxidabil cu profil arcuit, forma A
de la
250,16 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Element de tensionare de lanț, mărimea 1, din oțel inoxidabil cu profil arcuit, forma B
de la
265,33 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Descriere
Material
Carcasă exterioară și profil C, oțel inoxidabil.
Carcasă interioară, material plastic.
Ghidaj de lanț din polietilenă ultramoleculară PE-UHMW.
Arcuri, oțel inoxidabil.
Carcasă interioară, material plastic.
Ghidaj de lanț din polietilenă ultramoleculară PE-UHMW.
Arcuri, oțel inoxidabil.
Version
Carcasă exterioară nevopsită.
Note
Element de tensionare de lanț, gata de montaj, conceput pentru funcționarea silențioasă și cu uzură redusă a lanțurilor de role conform ISO 606. Carcasa robustă din oțel inoxidabil conferă durabilitate ridicată, funcționare fiabilă și rezistență la coroziune.
Disponibil într-o variantă de forță de strângere și două forme:
varianta cu forță ridicată a arcurilor: 396 - 60 N.
forma A: carcasă scurtă.
forma B: carcasă lungă.
Pentru direcții de mișcare alternative, recomandăm elementul de tensionare de lanț cu carcasă lungă. Acestea sunt livrate exclusiv cu forță ridicată a arcurilor.
Controlul simplu al uzurii cu ajutorul indicatorului de uzură în trei culori
verde: ok
galben: încă ok
roșu: calea arcului nu este suficientă. Elementul de tensionare de lanț trebuie reglat suplimentar. Înlocuirea lanțului este necesară atunci când niciuna dintre posibilitățile de ajustare nu mai asigură o reglare adecvată.
Disponibil într-o variantă de forță de strângere și două forme:
varianta cu forță ridicată a arcurilor: 396 - 60 N.
forma A: carcasă scurtă.
forma B: carcasă lungă.
Pentru direcții de mișcare alternative, recomandăm elementul de tensionare de lanț cu carcasă lungă. Acestea sunt livrate exclusiv cu forță ridicată a arcurilor.
Controlul simplu al uzurii cu ajutorul indicatorului de uzură în trei culori
verde: ok
galben: încă ok
roșu: calea arcului nu este suficientă. Elementul de tensionare de lanț trebuie reglat suplimentar. Înlocuirea lanțului este necesară atunci când niciuna dintre posibilitățile de ajustare nu mai asigură o reglare adecvată.
Temperature range
-20 °C până la +60 °C (pe scurt până la +80 °C).
Assembly
Montajul optim este imediat după roata de antrenare, pentru a păstra scurtă lungimea tramei libere care trebuie tensionată. Pentru a reduce uzura, se recomandă suprapunerea mai multor elemente de lanț.
Elementul de tensionare de lanț, mărimea 1, este livrat în stare blocată. Arcurile miezului de tensionare de la șuruburile de blocare sunt eliberate abia după montaj. În acest proces, șurubul de blocare central din cele trei șuruburi de blocare se slăbește cu aproximativ patru rotații. Cel de-al doilea și de-al treilea arc sunt declanșate doar în caz de nevoie.
Elementul de tensionare de lanț, mărimea 1, este livrat în stare blocată. Arcurile miezului de tensionare de la șuruburile de blocare sunt eliberate abia după montaj. În acest proces, șurubul de blocare central din cele trei șuruburi de blocare se slăbește cu aproximativ patru rotații. Cel de-al doilea și de-al treilea arc sunt declanșate doar în caz de nevoie.
Accessory
Colțar de fixare 22281-90.