{"product":{"productId":"agid.27135","price":12.25,"name":"Planor cu lanț, plastic"},"currency":"EUR"}
Material
Plastic Vesconite®.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Plastic Vesconite®.
Note
Pentru tensionarea lanțurilor cu role. Forma simetrică îi permite să fie folosit pe ambele părți. Razele mari asigură o funcționare lină. Plasticul de înaltă calitate nu necesită lubrifiere.
Viteza maximă a lanțului trebuie să fie de 1,5 m/sec în utilizare continuă, a nu se depăși.
Viteza maximă a lanțului trebuie să fie de 1,5 m/sec în utilizare continuă, a nu se depăși.
Temperature range
-40 °C până la +120 °C.
Căldură de frecare max. +240 °C.
Căldură de frecare max. +240 °C.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.