text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Placă de picior, ax filetat din oțel sau oțel inoxidabil.
Suport de cauciuc (NBR) 80 Shore.
Version
Placă de picior și ax filetat din oțel, zincat.
Placă de picior din oțel inoxidabil, lustruită.
Ax filetat din oțel inoxidabil, lucios.
Suport de cauciuc vulcanizat, negru.

Note
Picioare reglabile din oțel sau oțel inoxidabil cu ax filetat montat rotativ și suprafață de susținere din cauciuc. Tamponul din cauciuc solid este solid legat de placa de tablă prin vulcanizare. Plăcuța de cauciuc are o tracțiune excelentă. Are un efect de izolare fonică suportată de structură și îngreunează transmiterea vibrațiilor și șocurilor către podea.

Valorile referitoare la sarcină indicate în tabel se bazează pe o serie de teste în care s-a aplicat o sarcină statică perpendiculară pe disc în centrul fusului. Forțele cu acțiune radială, cum ar fi cele cauzate de vibrații sau alte efecte de vibrație, influențează capacitatea de încărcare și nu sunt luate în considerare în valorile specificate.

Pentru picioarele din oțel inoxidabil, de la dimensiunea axului M16 în sus, dimensiunea cheii este cu două muchii.

Livrat cu piuliță asortată.
On request

Threaded spindle stainless steel 1.4401.

Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem