Locating pin short version tool steel hardened and ground 02020-410
- Toleranțe care pot fi depășite în dimensiunea distanței orificiilor
- Toleranță de ajustaj pentru poziționare precisă
- Potrivit ca picioare pentru corpuri de iluminat
- Călit și șlefuit
- Suprafețe de susținere fără centrare
Sales unit
10,95 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Locating pin
Version 1
short version
Version 2
flattened
DIN
DIN 6321
Form
C
Main
material
tool steel
Surface finish
body
hardened and ground
D1=Outside diameter
10
D2=Pin diameter
6
H=Height
10
B
2,5
H1
9
H2
1,6
H3
6
Kind of fastening
precision diameter
Seat form
round
T
0,02
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
Description
Material
Oțel pentru unelte.
Version
călit și șlefuit.
Note
Forma aplatizată C poate fi utilizată pentru a reduce toleranțele în ceea ce privește distanța dintre găuri sau pentru a fixa piesa care urmează să fie poziționată într-o singură direcție.
Pentru bolțuri similare, a se vedea 03120, 03130, 03140 și 03150.
Pentru bolțuri similare, a se vedea 03120, 03130, 03140 și 03150.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.