text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Hinge pin
Main material
stainless steel
Surface finish body
tempered
Component material
stainless steel
Surface finish component
bright
D1=Diameter
16
L=Length
48
D2
15,2
D3
24,4
L1
41
M1
1,1
Packaging unit
komplet
Steel code
1.4057
UNSPSC Code
31162800
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
Description

Material
Oțel sau oțel inoxidabil.
Version
Variantă de oțel:
Călit și revenit la 1000 - 1200 N/mm², lustruit.
Variantă din oțel inoxidabil:
Călit și revenit la 900 - 1050 N/mm², lucios.
Note
Destinat pentru:
mânerele excentrice 04290 și 04310.
Bolțuri 07180 și 07181.
Clevisuri 07620.
Advantages
Diametru exterior șlefuit.
Precizie dimensională ridicată.
Potrivit ca piesă de schimb.
Inele de fixare asortate incluse.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem