text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Steel or stainless steel.
Version
Steel version:
tempered to 1000 - 1200 N/mm², black oxidised.
Stainless steel version:
tempered to 900 - 1050 N/mm², bright.
Note
For use with:
Single cam levers 04290 and 04310.
Eye bolts 07180 and 07181.
Clevis 07620.
Advantages
Ground OD.
High dimensional accuracy.
Suitable for use as spare part.
Matching circlips included.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem